光学距离传感器
光电传感器
可用于:
7 系列
巴鲁夫的光学测距传感器可在定位、物料流量控制或料位检测以及许多其他应用中为您提供支持。无论是在汽车工业、工厂自动化、物流还是钢结构领域,您都可以通过可靠的距离测量显著提高生产率,并特别避免误差。测量范围从 20 毫米到 20 米不等,部分可调,有带背景抑制和不带背景抑制的型号可供选择。
我们的测距传感器使用红光或激光,根据三角测量原理或飞行时间技术(TOF)进行非接触式操作,因此无磨损。它们安装在耐用的塑料或金属外壳中,具有模拟电流和电压输出以及数字串行或 IO-Link 接口。我们的光电距离传感器的防护等级为 IP65/67 和 IP69K,因此即使在恶劣的环境下也能正常工作。
特点
- 短、中、长测量范围距离测量和监控的理想选择
- 几乎所有产品都有附加开关输出,开关点可调
- 通过示教输入或按钮对传感器进行示教
- 可选配 IO-Link 接口,用于简单的参数设置和附加功能
7 系列
系列 | 作用范围,最大 | 光线类型 | 连接方式 | 接口,结构 | 接口 | 功能原理,光学 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD 21M带金属外壳和红光激光的距离传感器,有效表面材料为玻璃 |
500 mm | 红光 | 插接器 | M12x1 | IO-Link, 模拟,电压, 模拟,电流, PNP/NPN | 三角测量 | |
BOD 23K带塑料外壳和红光激光的距离传感器,用于冲洗 |
5000 mm | 红光 | 插接器 | M12x1 | IO-Link, 模拟,电压, PNP/NPN/自动检测, 模拟,电流 | 光传播时间测量 | |
BOD 24K距离传感器,带塑料外壳和红光激光器,工作区材料为玻璃 |
650 mm | 红光 | 插接器 | M12x1 | 模拟,电压/模拟,可转换电流, IO-Link, PNP/NPN | 三角测量 | |
BOD 26K红光激光塑料外壳测距传感器,工作区材料为 PMMA |
300 mm | 红光 | 电缆, 插接器 | M12x1 | 模拟,电压, 模拟,电流, RS485, PNP | 三角测量 | |
BOD 37M红光激光金属外壳测距传感器,工作区材料为 PMMA |
20000 mm | 红光 | 插接器 | M12x1 | PNP/NPN/推拉式, 模拟,电压, 模拟,电流, 模拟,电压/模拟,电流, RS485 | 光传播时间测量 | |
BOD 66M带金属外壳和不同类型光线的距离传感器 |
2000 mm | 红光 | 插接器 | M12x1 | 模拟,电压, 模拟,电流, PNP/NPN | 三角测量 | |
BOD 6K带塑料外壳和 LED 红光的窄距离传感器,用于冲洗 |
200 mm | 红光 | 电缆, 插接器 | M8x1 | 模拟,电压, PNP/NPN/自动检测, PNP | 三角测量 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。