USB3 视觉相机
工业相机
可用于:
7 版本
我们的 USB3 视觉相机具有高分辨率和帧速率,以及基于摄像机的智能功能,可显著降低主机系统的负荷。模块化设计提供了广泛的选择和设备选项,例如从 S 卡口到 M42 的镜头连接,或具有扩展温度范围的其他版本。因此,它们适用于医疗技术或显微镜等广泛的工业应用。
特点和优点
- 通用 USB3 相机系列,传输速率高达 5 千兆比特
- 高达 3150 万像素的高质量传感器带来卓越的图像质量
- 板载智能功能可降低 CPU 负载
- 内置图像存储器,可实现无损图像传输
- 多种输入/输出选项,便于过程集成
- 通过软件开发工具包实现轻松集成
7 版本
订购代码 | 价格 | 防护等级 | 接口 | 数字输入端 | 数字输出端 | 外壳材料 | 数据存储器 | 许可/一致性 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF1 - StandardBVS CA-SF1 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP,电隔离 | 4x PNP电隔离 | 铝, 粉末涂层, 已上漆 | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF1 - Board levelBVS CA-SF1 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP,电隔离 | 4x PNP电隔离 | 铝, 粉末涂层, 已上漆 | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP,电隔离 | 4x PNP电隔离 | 铝, 粉末涂层, 已上漆 | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF2 - Board levelBVS CA-SF2 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 铝, 粉末涂层, 已上漆 | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||||
BVS CA-SF3 - Board levelBVS CA-SF3 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP 非隔离式 | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF4 - StandardBVS CA-SF4 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP,电隔离 | 4x PNP电隔离 | 铝, 粉末涂层, 已上漆 | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF5 - Board levelBVS CA-SF5 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP 非隔离式 | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。