登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

手持式RFID读码器 超高频附件

RFID-Handhelds

可用于:

2 版本

用于超高频应用(860...960 MHz)的手持式读码器由两个部分组成:一个基本单元与一个UHF读/写模块。可选择具有不同国家认证的UHF读/写模块。

特点

  • 对于UHF应用(860...960 MHz)的手持式读码器,可选择一个与UHF读/写模块相结合的基本单元
  • 组件符合全球标准ISO 18000-6C和EPC Gen2 Class1
  • 适用于欧盟(865 - 868 MHz)和美国(902 - 928 MHz)频率范围的变体

2 版本

订购代码 价格 订购代码 尺寸 无线电许可证 标准 环境温度
行动

BIS01FY

BIS U-830-4-011-H-0
8581.88 CNY BIS01FY 85 x 27 x 52 mm 欧洲 EPCglobal™,1级,第2代, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support -20...50 °C, Avoid condensation on the device.

BIS01FZ

BIS U-830-4-011-H-1
8581.88 CNY BIS01FZ 85 x 27 x 52 mm 加拿大, 美国 EPCglobal™,1级,第2代, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support -20...50 °C, Avoid condensation on the device.