登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

绝对距离测量系统

磁编码式传感器

可用于:

24 版本

巴鲁夫的绝对式磁编码器系统可在任何位置提供绝对位置反馈。它们可以立即使用 - 无需基准运行。即使在失去工作电压并重新开启系统后也是如此。

特点

  • 以高重复精度快速精确地确定测量值,从而实现最佳的机器性能
  • 采用 Permagnet® 技术的磁尺长期稳定,系统可用性高
  • 坚固的金属外壳,使用寿命长
  • 使用校准软件,安装简单快捷

可用库存

24 版本

订购代码 价格 测量范围 接口 分辨率 读取距离
行动

BML BM2 - Absolut

BML BM2 - Absolut

BML0904

BML SL1-ALZ1-UEZZ-ZU1L-S4
8190 mm IO-Link 1.1 1 µm 0.01...1.3 mm

BML0906

BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05
8190 mm IO-Link 1.1 1 µm 0.01...1.3 mm

BML0391

BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
6289.35 CNY 64 mm SSI
模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0393

BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
6289.35 CNY 256 mm SSI
模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML041H

BML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284
6268.65 CNY 48 m SSI
模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
1 µm 0.01...0.8 mm

BML042T

BML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284
5999.55 CNY 48 m BiSS-C 1 µm 0.01...0.8 mm

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
6289.35 CNY 64 mm BiSS-C
模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML03Z7

BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284
6289.35 CNY 256 mm SSI
模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y3

BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
6289.35 CNY 997 mm SSI
模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm