绝对角度测量系统
磁编码式传感器
可用于:
20 版本
巴鲁夫的绝对磁编码角度测量系统可在任何位置提供绝对位置反馈。无需基准运行,即可立即使用。我们的角度测量系统还可高精度地测量大直径,结构极为紧凑,易于集成到电机中。
特点
- 高精度、高准确度,节省能源
- 总体成本低
- 采用 Permagnet® 技术的磁尺长期稳定,系统可用性高
- 采用坚固的金属外壳,使用寿命长
- 使用校准软件,安装简单快捷
20 版本
订购代码 | 价格 | 测量范围 | 接口 | 分辨率 | 读取距离 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
||||||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
6289.35 CNY | 64 mm |
SSI 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
6289.35 CNY | 256 mm |
SSI 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
6268.65 CNY | 48 m |
SSI 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
5999.55 CNY | 48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
6289.35 CNY | 64 mm |
BiSS-C 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
6289.35 CNY | 256 mm |
SSI 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML04Y3BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
6289.35 CNY | 997 mm |
SSI 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML04Y5BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
6289.35 CNY | 997 mm |
BiSS-C 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML05MRBML-S1H1-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
6289.35 CNY | 64 mm |
SSI 模拟量sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。