带安全开关点位的机械式组合限位开关
凸轮开关
可用于:
294 版本
即使在面对焊接触点时,您是否也格外关注可靠而安全的开关过程?那么请为您的急停或限位档块等安全功能配备巴鲁夫安全开关。其开关过程由一个坚硬的活塞触发,这个活塞驱动带强制断开功能的机械式开关元件。挺杆发生反向移动时便会断开触点。有用的信息:一个组合行程开关中的安全开关点位数量是任意的,并且可与标准开关元件组合。
特点
- 面对焊接触点同样适用
- 安全功能符合DIN EN 60204-1/VDE 0113和DIN EN 60947-5-1标准
- 四个型号系列
- 视型号系列而定最多拥有16个开关点位
- 一个组合行程开关中的安全开关点位数量可自由选择
- 安全开关点位可与标准开关元件组合
294 版本
订购代码 | 价格 | 开关位置,数量 | 挺杆形状 | 规格 | 连接方式 | 开关位置距离 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
1745.18 CNY | 2 | 第1-2开关位置:顶部 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS01CNBNS 813-D04-D12-62-10-01 |
3139.88 CNY | 4 | 第1-4开关位置:顶部 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS02FJBNS 813-B02-L12-61-A-22-02 |
2207.03 CNY | 2 | 第1-2开关位置:滚动轴承 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
1785.9 CNY | 2 | 第1-2开关位置:顶部 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
1956.15 CNY | 2 | 第1-2开关位置:顶部 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | 16 mm | |
BNS00REBNS 813-D02-E12-100-22-02-FC |
3460.43 CNY | 2 | 第1-2开关位置:E顶部 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
3580.88 CNY | 4 | 第1-4开关位置:顶部 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS011UBNS 813-D05-D16-100-10-01 |
3641.55 CNY | 5 | 第1-5开关位置:顶部 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | 16 mm | |
BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
4483.8 CNY | 5 | 第1-5开关位置:滚子 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | 12 mm | |
BNS01E6BNS 813-D04-L12-62-12-04 |
3972.08 CNY | 4 | 第1-4开关位置:滚动轴承 | 安全性DIN EN 60204-1 | 螺旋式端子 | 12 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。