RFID基本设备
RFID-Handhelds
可用于:
4 版本
手持式RFID系列的基本设备适用于所有频率,它可以与巴鲁夫提供的所有RFID技术进行通信--就像巴鲁夫BIS V评估单元一样,它是这些设备的便携式伙伴。
“Mobile BIS V”是一款采用安卓操作系统的RFID手持式读码器。它通过控制连接的模块和读/写头,实现类似RFID评估单元的功能。可触摸的大显示屏方便可视和操作。此外,还可以选择通过摄像头或一维/二维扫描仪读取视觉代码。用于数据处理的应用程序已经预装在手持式读码器上,适用于高频、低频和超高频应用。
不管是设备本身还是电池的存储和充电器都已配备好,以及相应国家规格插头的电源装置。
特点
- 适用于所有频率的移动式手持读码器“Mobile BIS V”
- 模块化设计,可与BIS M、BIS C、BIS L和BIS U等硬件进行组合
- 5英寸触摸屏,实现数据载体内容的可视化
- 安卓操作系统:Android™ Industrial+
- 可用接口:WLAN、蓝牙
- 用户友好型应用程序功能广泛:低频、高频和超高频
- 可选择读取可视化的一维/二维代码
4 版本
订购代码 | 价格 | 订购代码 | 尺寸 | 操作系统 | 附加特性 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0421BAM MD-IS-001-0005 |
4528.13 CNY | BAM0421 | 200 x 82 x 138 mm | |||
BIS01FWBIS V-830-3-011-B-001 |
33508.13 CNY | BIS01FW | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting | |
BIS01FUBIS V-830-3-011-B-000 |
24451.88 CNY | BIS01FU | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | ||
BIS01H2BIS V-830-3-011-B-002 |
35772.23 CNY | BIS01H2 | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。