登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

双GigE Vision摄像头

工业相机

可用于:

1 版本

双 GigE 摄像机可提高数据传输性能和可靠性。两个千兆以太网端口的组合为关键应用提供了更高的数据带宽和冗余,为用户提供诸多益处。两个千兆以太网接口的组合可将净带宽提高到240MB/s,而256 MB内部图像内存则可确保传输安全。该系列摄像机还可以超越帧频和分辨率,并提供慢动作拍摄和自动去噪等智能功能。

功能和优点

  • 高达2千兆比特的传输速率
  • 高达3150万像素的高质量传感器带来卓越的图像质量
  • 集成的智能功能可减少CPU负载
  • 256 MB图像缓冲区确保图像传输安全
  • 软件开发工具包,易于集成

1 版本

订购代码 价格 防护等级 接口 数字输入端 数字输出端 外壳材料 数据存储器 许可/一致性
行动

BVS CA-GX2

BVS CA-GX2
IP30 2x千兆以太网 4x PNP,电隔离 4x PNP 高边输出 铝, 粉末涂层 256 MB CE, UKCA, cULus, WEEE