登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

坚固的磁致伸缩线性位置测量系统

磁致伸缩传感器

可用于:

34 版本

每当您需要在极端条件下进行绝对精确的测量时,您可以充分依赖巴鲁夫坚固的磁致伸缩线性位置测量系统BTL。我们的系统由不锈钢制成,结构紧凑,防护等级高达IP69K或是为高达1000 bar的高压缸应用而设计。它们的非接触式作用原理保证无磨损和几乎无限的使用寿命。因此,巴鲁夫在严苛的环境条件下也能为您提供极高的可靠性和过程安全性所需的出色精度。

特点

  • 坚固的不锈钢壳体
  • 特别抗冲击且耐振动
  • 极其耐水,防护等级为IP69K
  • 温度范围:–40至+85 °C
  • 耐高压达1000 bar
  • 分辨率达1 µm
  • 测量范围达7620 mm
  • 因为无接触,所以无磨损 – 无停机时间

34 版本

订购代码 接口 测量长度 机械规格 环境温度 线性偏差 应用
行动

BTL7 -BE/BF- Series - Digital

BTL7 -BE/BF- Series - Digital
数字脉冲 25~7620 mm M18螺纹固定件 -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
户外 - IP69K, 不锈钢壳体

BTL7 -BE/BF- Series - SSI

BTL7 -BE/BF- Series - SSI
SSI 25~7620 mm M18螺纹固定件 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 50…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
户外 - IP69K, 不锈钢壳体

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital
数字脉冲 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件 -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 户外 - IP69K, 不锈钢壳体

BTL7 -ZE/ZF- Series - SSI

BTL7 -ZE/ZF- Series - SSI
SSI 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
户外 - IP69K, 不锈钢壳体

BTL7 -CE- Series - Digital

BTL7 -CE- Series - Digital
数字脉冲 25~2000 mm M22螺纹固定件 -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 50 µm 户外 - IP69K, 不锈钢壳体, 耐高压1000 bar

BTL7 -CE- Series - SSI

BTL7 -CE- Series - SSI
SSI 25~2000 mm M22螺纹固定件 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB 户外 - IP69K, 不锈钢壳体, 耐高压1000 bar

BTL7 -W- Series - Analog Voltage

BTL7 -W- Series - Analog Voltage
模拟,电压 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 不锈钢壳体

BTL7 -W- Series - Analog Current

BTL7 -W- Series - Analog Current
模拟,电流 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 不锈钢壳体

BTL7 -WB- Series - Analog Voltage

BTL7 -WB- Series - Analog Voltage
模拟,电压 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 户外 - IP69K, 不锈钢壳体

BTL7 -WB- Series - Analog Current

BTL7 -WB- Series - Analog Current
模拟,电流 25~7620 mm 3/4英寸螺纹固定件 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS 户外 - IP69K, 不锈钢壳体