增量式距离测量系统
磁编码式传感器
可用于:
34 版本
我们的增量式位移编码器应用广泛,几乎可用于任何测量长度。例如,它们可确保发电、饮料行业和许多其他行业的精确定位。由于采用了标准化的数字和模拟接口,这些传感器几乎可以集成到所有控制系统中。
特点
- 快速精确地确定测量值,重复精度高,从而实现最佳的机器性能
- 采用 Permagnet® 技术的磁尺长期稳定,系统可用性高
- 坚固的金属或塑料外壳,使用寿命长
34 版本
订购代码 | 价格 | 基准信号 | 接口 | 分辨率 | 读取距离 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
2346 CNY | 磁极周期 | 数字A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
2346 CNY | 磁极周期 | 数字A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
2346 CNY | 磁极周期 | 数字A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
1627.58 CNY | 无基准信号 | 数字A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
1627.58 CNY | 无基准信号 | 数字A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
1627.58 CNY | 无基准信号 | 数字A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
2346 CNY | 磁极周期 | 数字A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
2355.53 CNY | 磁极周期 | 数字A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
2116.58 CNY | 无基准信号 | 数字A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML070JBML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10 |
1926.83 CNY | 无基准信号 | 数字A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。