登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

带限位挡块的接近开关夹紧架

固定技术

可用于:

51 版本

我们的接近开关夹紧架带有固定限位,提供可靠的保护,将精确定位和固定安装融为一体。它们的突出特点是安装简单且坚固耐用。有M5至M30的不同尺寸以及钢和不锈钢等不同规格供您选择。

特点

  • 经济而可靠
  • 安装和保护相结合
  • 传感器更换可快速和简单地实现 – 带固定限位,无需再做调整
  • 齐平和非齐平的型号
  • 也提供无需工具安装的型号

可用库存

51 版本

订购代码 价格 使用 材料 尺寸 附加特性
行动

BAM00E0

BES 12,0-KH-2S
106.88 CNY 用于传感器Ø12 mm, 用于传感器M12, 固定长度36 mm以上 黄铜 镀镍 Ø 22 x 34 mm

BAM00E1

BES 12,0-KH-2S/W
165.75 CNY 用于传感器Ø12 mm, 用于传感器M12 黄铜 涂层,PTFE Ø 22 x 34 mm 耐焊接

BAM00FT

BES 18,0-KH-2S
112.28 CNY 用于传感器Ø18 mm, 用于传感器M18, 固定长度36 mm以上 黄铜 镀镍 Ø 30 x 36 mm

BAM00CY

BES 12,0-KH-2L
109.65 CNY 用于传感器Ø12 mm, 用于传感器M12, 固定长度46 mm以上 黄铜 镀镍 Ø 22 x 44.5 mm

BAM00FW

BES 18,0-KH-2S/W
186.53 CNY 用于传感器Ø18 mm, 用于传感器M18, 固定长度40 mm以上 黄铜 涂层,PTFE Ø 30 x 36 mm 耐焊接

BAM00AE

BES 08,0-KH-2L
100.58 CNY 用于传感器Ø8 mm, 用于传感器M08, 固定长度50 mm以上 黄铜 镀镍 Ø 17 x 48.5 mm

BAM00AK

BES 08,0-KH-2S/W
154.88 CNY 用于传感器Ø8 mm, 用于传感器M08, 固定长度32 mm以上 黄铜 涂层,PTFE Ø 17 x 32 mm 耐焊接

BAM00AH

BES 08,0-KH-2S
98.78 CNY 用于传感器Ø8 mm, 用于传感器M08, 固定长度32 mm以上 黄铜 镀镍 Ø 17 x 32 mm

BAM00FP

BES 18,0-KH-2L/W
197.4 CNY 用于传感器Ø18 mm, 用于传感器M18, 固定长度60 mm以上 黄铜 涂层,PTFE Ø 30 x 58 mm 耐焊接

BAM00AC

BES 08,0-KH-11S/W
576.9 CNY 用于传感器Ø8 mm, 用于传感器M08, 固定长度36 mm以上 钢 涂层,PTFE Ø 17 x 33 mm 耐焊接