登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

带集成式处理单元的低频读/写头 (125 kHz)

LF (125 kHz)

可用于:

4 版本

巴鲁夫低频读/写磁头带集成式分析单元,将天线、电子装置和接口合并在一个壳体中。

安装简单,节省时间和成本。有些读头也适合于狭窄的安装环境。带分离式电子装置的特殊类型可以灵活安装。同时,防护等级IP67的坚固外壳保证了在恶劣环境中可靠使用。

特点

  • 可用的接口:并联和串联 (RS232、RS422)
  • 取消了附加分析单元
  • 直接在阅读器外壳上显示状态,方便投入运行并且减少停机时间

4 版本

订购代码 价格 尺寸 外壳材料 Communication 接口 环境温度
行动

BIS00E0

BIS L-409-045-002-07-S4
2909.85 CNY Ø 18 x 75 mm 黄铜, 接口PBT, 镀镍 Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00CZ

BIS L-409-045-001-07-S4
2909.85 CNY 40 x 41 x 120 mm PBT Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E1

BIS L-409-045-003-07-S4
2909.85 CNY Ø 12 x 53 mm 黄铜, 接口PBT, 镀镍 Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E2

BIS L-409-045-004-07-S4
2909.85 CNY 25 x 10 x 50 mm ABS, 接口PBT Read Only IO-Link 0...70 °C