超高频处理单元 (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
可用于:
44 版本
非频率制约型处理单元BIS V可简化您的库存管理。它可灵活应用,允许对所有产品系列 (BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)进行混合操作。每个处理单元BIS V最多可同时操作四个读/写磁头。无论哪个行业都可同普遍使用的总线系统相兼容。
特点
- BIS U-602x可作为高效长距离替代方案,用于高达6 m及以上的作用范围
- 通过坚固的锌压铸外壳,可实现完美的电磁兼容性(EMV)
- 所有接口都可方便地从正面够到
- LCD显示屏和按键方便进行调试
- 每个读/写头都通过两个LED直接在处理单元上指示自己的运行状态
- 不同的BIS U规格已针对特定国家的使用进行认证
- 集成有IO-Link主站端口BIS U可连接具有IO-Link功能的传感器和执行器
- 网络服务器用于便捷地远程监测状态
- 利用众多常见的控制系统制造商的功能模块实现快速使用
- USB接口,无需总线连接亦可进行调试
- BIS Cockpit:无论是哪种接口,读/写头都可以通过基于PC的软件工具设定参数
- UHF配置工具 (UHF管理器) 用于便捷设置运行需要的所有参数
可用库存
44 版本
订购代码 | 价格 | 无线电许可证 | 接口 | 工作电压Ub | 防护等级 | 环境温度 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
10560.83 CNY | 欧洲, 中国香港, 南非, 阿根廷, 加拿大, 美国, 墨西哥, 中国, 韩国, 日本 | Profinet | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
10560.83 CNY | 欧洲, 中国香港, 南非, 阿根廷, 加拿大, 美国, 墨西哥, 中国, 韩国, 日本 | 以太网/IP | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
10560.83 CNY | 欧洲, 中国香港, 南非, 阿根廷, 加拿大, 美国, 墨西哥, 中国, 韩国, 日本 | 以太网/IP | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | 0...60 °C | |
BIS018JBIS V-6107-039-C006 |
10560.83 CNY | 欧洲, 中国香港, 南非, 阿根廷, 加拿大, 美国, 墨西哥, 中国, 韩国, 日本 | 以太网TCP/IP, USB | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | 0...60 °C | |
BIS018JBIS V-6107-039-C006 |
10560.83 CNY | 欧洲, 中国香港, 南非, 阿根廷, 加拿大, 美国, 墨西哥, 中国, 韩国, 日本 | 以太网TCP/IP, USB | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | 0...60 °C | |
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
10560.83 CNY | CC-Link | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | 0...60 °C | ||
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
10560.83 CNY | CC-Link | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | 0...60 °C | ||
BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
13596 CNY | 欧洲, 中国香港, 南非, 阿根廷, 加拿大, 美国, 墨西哥, 中国, 韩国, 日本 | Profinet | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | 0...60 °C | |
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
10560.83 CNY | 欧洲, 中国香港, 南非, 阿根廷, 加拿大, 美国, 墨西哥, 中国, 韩国, 日本 | Profibus | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | 0...60 °C | |
BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
10560.83 CNY | 欧洲, 中国香港, 南非, 阿根廷, 加拿大, 美国, 墨西哥, 中国, 韩国, 日本 | EtherCAT | 24 V DC LPS,2级 | IP65, 带插接器 | 0...60 °C |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。