动态光学框
光电传感器
可用于:
2 系列
巴鲁夫BOW动态光学框可在既需要在具体位置探测目标,又需要在整个区域内探测目标时使用。其大量的平行光束可令目标在较宽的框架内处于可探测状态。同时我们的动态光学框可在框架内的每个位置上保证均匀的高分辨率。巴鲁夫的动态光学框可提供动态型和静态型规格。动态规格只识别感应区域内的移动目标,完全不受输送装置等影响:适合扫描,计数,快速通过且会跳动的物体。
特点
- 在整个框架区域内有均匀的高分辨率
- 识别达直径最小达0.8 mm的小零件
- 坚固的金属外壳带有M8标准插接件
- 灵敏度和输出信号长度可调
- 动态型和静态型规格
- 模块化组合部件,具有大量框架尺寸
2 系列
系列 | 活动窗口 (PL x AL) | 光线类型 | 接口 | 最小零件,典型 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
BOW A带静态输出的框架式光屏障,用于拥堵控制 |
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm | 红外线型 | NPN, PNP | 1.50 mm, 1.0 mm,动态, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.2 mm,动态, 1.5 mm,动态 | |
BOW B带动态输出的框架式光屏障,用于控制高空坠物 |
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm | 红外线型 | NPN, PNP | 2.0 mm (分辨率“高”), 4.0 mm (分辨率“高”) |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。