带有IO-Link接口和附加价值的Heartbeat®电源设备
适合要求严苛的自动化解决方案,带IO-Link通信接口的理想电源
可用于:
7 版本
我们的Heartbeat®电源,确保为传感器、执行器、控制系统和HMI的提供可靠和高效的供电。它们是专门为对质量、耐久性和诊断能力有高要求的严苛应用而开发的。它们最重要的特征包括采用优质组件,使用寿命长和集成式监控。通过Heartbeat®状态显示LED在本地用三种颜色指示当前负荷情况、设备磨损率以及电源设备的剩余寿命。通过数字输出端输出警报、负荷程度和寿命。您可以通过IO-Link调出关于相关设备、运行参数和历史记录的详细诊断和状态信息。
带IO-Link接口的Heartbeat®电源凭借特别狭长的结构,确保资源优化式控制柜结构 (IP20外壳)。您也可以购买直接在用电设备上为采用分散式结构的模块供电的IP67类型电源。
特点
- 24 V,单相
- 91、120、240和480 W
- 抗短路,功率可提升150 %
- 可调节的输出电压
- 输出电压的余波特别低
- Heartbeat®支持预测性维护和基于状态的维护 (工业4.0)
- 所有Heartbeat®信息通过IO-Link在上一级控制和诊断系统中继续处理
- IO-Link通信的LED指示灯
- IO-Link通信和电源设备实现了电流隔离
7 版本
订购代码 | 价格 | 紧固 | 输出额定电流 | 输出额定电压DC | 防护等级 | 接口 (电源输入) | 接口 (电源输出) | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00TKBAE PS-XA-1W-24-038-603-I |
2363.25 CNY | 法兰固定 | 3.8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 | |
BAE00LJBAE PS-XA-1S-24-100-103 |
1802.63 CNY | 帽式导轨安装 | 10 A | 24 V | IP20 | 接线排 | 接线排 | |
BAE00M3BAE PS-XA-1S-24-200-104 |
2691.08 CNY | 帽式导轨安装 | 20 A | 24 V | IP20 | 接线排 | 接线排 | |
BAE00T4BAE PS-XA-1S-24-050-102 |
1431.75 CNY | 帽式导轨安装 | 5 A | 24 V | IP20 | 接线排 | 接线排 | |
BAE00TLBAE PS-XA-1W-24-080-604-I |
3467.25 CNY | 法兰固定 | 8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 | |
BAE00TMBAE PS-XA-1W-24-080-605-I |
3467.25 CNY | 法兰固定 | 8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 | |
BAE00TNBAE PS-XA-1W-24-080-606-I |
3467.25 CNY | 法兰固定 | 8 A | 24 V | IP67, 带插接器 | 7/8"-插头 | 7/8"-插口 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。