登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

电感式组合限位开关

凸轮开关

可用于:

93 版本

巴鲁夫电感式组合限位开关综合了电感式传感器及机械外壳产品的优点。我们一方面采用了坚固的外壳,另一方面为开关功能配备了可靠的电感式开关元件。结果是您能从紧凑的结构和较高的开关距离而受益,并无需接触,因此就不会产生磨损。

电感式开关元件相互协调的发射频率实现紧密的依次相连。由于开关元件基本都配有LED,所以您通过外壳便可立即识别出相应的开关功能。

特点

  • 可靠的电感原理
  • 通过LED显示每个开关点位的功能
  • 紧凑式结构
  • 可使用质量不变的机械外壳
  • 开关距离大
  • 因为无接触,所以无磨损
  • 通过相互协调的开关频率能够实现紧密的依次相连
  • 防护等级IP67:耐腐蚀性冷却润滑剂

可用库存

93 版本

订购代码 价格 开关位置,数量 挺杆形状 规格 连接方式 开关位置距离
行动

BNS039K

BNS 816-B04-PA-12-602-11
3982.05 CNY 4 感应式 螺旋式端子 12 mm

BNS03EL

BNS 816-B02-THA-16-613-11
2879.03 CNY 2 感应式 螺旋式端子 16 mm

BNS038F

BNS 816-B02-PA-12-602-11
2357.4 CNY 2 感应式 螺旋式端子 12 mm

BNS038Z

BNS 816-B03-PA-12-602-11
3179.7 CNY 3 感应式 螺旋式端子 12 mm

BNS039P

BNS 816-B04-THA-16-602-11
4534.5 CNY 4 感应式 螺旋式端子 16 mm

BNS03A3

BNS 816-B05-PA-12-602-11
4795.35 CNY 5 感应式 螺旋式端子 12 mm

BNS03AJ

BNS 816-B06-PA-12-602-11
5597.7 CNY 6 感应式 螺旋式端子 12 mm

BNS03EA

BNS 816-B02-PA-12-610-11
2608.2 CNY 2 感应式 螺旋式端子 12 mm

BNS03F8

BNS 816-B03-PA-12-610-11
3560.93 CNY 3 感应式 螺旋式端子 12 mm

BNS03H5

BNS 816-B04-PA-12-610-11
4514.55 CNY 4 感应式 螺旋式端子 12 mm