03.08.2023
简单实用:新一代IO-Link传感器/执行器模块
IO-Link技术入门款
采用新一代I/O模块,可以轻松享受高效且经过验证的IO-Link技术带来的各种优势。该产品可根据您的需求进行灵活调整,根据不同的应用,最多可以管理多达16个数字输入或8个数字输入和输出端口。
要对现有应用进行拓展也变得更容易。新一代的IO-Link传感器/执行器模块有8个标准化的M12端口,其中4个可以进行可变的配置。
与现有的巴鲁夫IO-Link传感器/执行器模块相比,其优势在于改进的外壳理念和简化的设计。
少即是多--您可以轻松使用基本I/O功能及相应支持,无需复杂的附加功能。
我们采用新的可持续发展的外壳概念,使用可回收材料,并以环保的方式进行管理,不使用灌封材料。此外,我们的I/O模块以巴鲁夫一贯的质量标准生产,能满足工业用途的所有要求。
利用IO-Link提高过程质量
IO-Link为用户带来了更多的灵活性,提高了自动化的效率。我们新一代IO-Link传感器/执行器模块为您提供基础的IO-Link技术,以支持基本的I/O功能。因为通信和电源在同一条线上运行,您可简单地实现高效的拓扑结构。我们的I/O模块的另一个优势:它们可将标准传感器和执行器集成到IO-Link拓扑结构中。传感器/执行器模块还为您提供了很高的节约潜力,因为它们减少了现场总线模块的数量,并实现了应用程序的高效扩展。总而言之,这是进入IO-Link标准、或经济有效地完成多功能应用的理想解决方案。
特点
- 高效且有效--完全适用于处理低功耗信号
- 灵活且来源单一--我们新一代的I/O模块有NPN和PNP两种型号可供选择
- 紧凑、轻便、可持续--针对移动性应用进行了优化,延承了巴鲁夫一贯的质量
- 由于采用COM3传输标准,可实现快速、有效的信号传输并减少信号运行时间
- 可根据您的需要进行单独调整,其中四个数字端口可灵活配置
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插头, 4-针, A-编码
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 8x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 扩展端口
- 否
- 通道独立监控
- 是
- 总电流US,传感器
- 2 A
- 总电流UA,执行器
- 2 A
- 开关电流
- 8x 200 mA
- 外壳材料
- PC, 透明
- 尺寸
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 环境温度
- -20...60 °C
- 防护等级
- IP67, 已拧紧螺栓的状态
- 传输率
- COM3 (230.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 2 ms
- 过程数据输入
- 6 Byte
- 过程数据输出
- 2 Byte
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插头, 4-针, A-编码
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x NPN,3型
- 数字输出端
- 8x NPN
- 可配置输入/输出端
- 是
- 扩展端口
- 否
- 通道独立监控
- 是
- 总电流US,传感器
- 2 A
- 总电流UA,执行器
- 2 A
- 开关电流
- 8x 200 mA
- 外壳材料
- PC, 透明
- 尺寸
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 环境温度
- -20...60 °C
- 防护等级
- IP67, 已拧紧螺栓的状态
- 传输率
- COM3 (230.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 2 ms
- 过程数据输入
- 6 Byte
- 过程数据输出
- 2 Byte
扩展端口
- 接口
- IO-Link 1.1
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- M12x1-插头, 4-针, A-编码
- 接口插槽
- 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
- 数字输入端
- 16x PNP,3型
- 数字输出端
- 8x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 扩展端口
- 是
- 通道独立监控
- 是
- 总电流US,传感器
- 2 A
- 总电流UA,执行器
- 2 A
- 开关电流
- 8x 200 mA
- 外壳材料
- PC, 透明
- 尺寸
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 环境温度
- -20...60 °C
- 防护等级
- IP67, 已拧紧螺栓的状态
- 传输率
- COM3 (230.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 2 ms
- 过程数据输入
- 6 Byte
- 过程数据输出
- 2 Byte