坚固的磁致伸缩线性位置测量系统 订购代码: BTL7 -BE/BF- Series - Digital 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 数据表 图像 印刷品 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 联系请求 姓 * 公司全称 * E-Mail * 电话 邮编 * 城市 您的留言 * 我已阅读了隐私条款 发送 主要特征 推荐配件 下载 分类 接口 数字脉冲 测量长度 25~7620 mm 重复精度 ≤ ± 5 µm 线性偏差 nnnn = 0025…5500: ± 50 µmnnnn > 5500: ± 0.02% FS 工作电压Ub 10~30 VDC 环境温度 -40...85 °C 机械规格 M18螺纹固定件 外壳材料 不锈钢 (1.4404) 防护等级 IP69K 许可/一致性 l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEEl = FA: CE + UKCA + WEEE 技术文件 数据表 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF证书 PDF下载 废弃处理 PDF下载 没有推荐的附件。