登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

千兆视觉摄像头

订购代码:

BVS CA-GX0 - Standard

上一个矩阵愿景指定 :

mvBlueCOUGAR-X

由于技术原因,目前无法从服务器上检索到您的个人条件。因此,价格计算是指清单价格。我们将接受你的订单。只要能检索到您的条件,就会创建一张包含您的价格的发票,并通过电子邮件发送给您。因此,目前只能通过发票付款。

规格
GigE Vision工业摄像头
接口
千兆以太网
数字输入端
2x PNP,电隔离
数字输出端
4x PNP 高边输出
镜头接口
C-Mount
图片格式
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
外壳材料
铝, 粉末涂层, 已上漆
尺寸
39.8 x 39.8 x 50 mm
工作电压Ub
10~28 VDC
环境温度
0...45 °C
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
防护等级
IP40
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

Optical filters

C-mount lenses

平板安装式开关电源

单头线缆

双头连接电缆

用于视觉传感器、智能摄像头和照明的支架

控制柜电源设备