USB3 视觉相机 订购代码: BVS CA-SF4 - Standard 上一个矩阵愿景指定 : mvBlueFOX3-4 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 数据表 图像 印刷品 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 联系请求 姓 * 公司全称 * E-Mail * 电话 邮编 * 城市 您的留言 * 我已阅读了隐私条款 发送 推荐配件 平板安装式开关电源 适配器 双头连接电缆 单头线缆 用于视觉传感器、智能摄像头和照明的支架 控制柜电源设备 主要特征 推荐配件 下载 分类 规格 USB3 Vision工业摄像头 接口 USB 2.0 / 3.0 数字输入端 2x PNP,电隔离 数字输出端 4x PNP电隔离 镜头接口 C-Mount 图片格式 Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV * 外壳材料 铝, 粉末涂层, 已上漆 尺寸 37 x 37 x 53.8 mm 工作电压Ub 10~28 VDC 环境温度 0...45 °C 许可/一致性 CEUKCAWEEEcULus 防护等级 IP30 技术文件 数据表 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF证书 PDF下载 废弃处理 PDF下载 平板安装式开关电源 适配器 双头连接电缆 单头线缆 用于视觉传感器、智能摄像头和照明的支架 控制柜电源设备