PCI Express 相机 订购代码: BVS CA-BN - OCuLink 上一个矩阵愿景指定 : mvBlueNAOS 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 数据表 图像 印刷品 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 联系请求 姓 * 公司全称 * E-Mail * 电话 邮编 * 城市 您的留言 * 我已阅读了隐私条款 发送 推荐配件 C-mount lenses 双头连接电缆 主要特征 推荐配件 下载 分类 规格 工业相机 接口 PCIe 数字输入端 2x PNP电隔离PNP 数字输出端 2x PNP电隔离PNP 镜头接口 C型接口,其他型号请垂询 图片格式 Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 * 外壳材料 铝, 阳极化 尺寸 32 x 40 x 40 mm 工作电压Ub 5...12 VDC 环境温度 0...45 °C 许可/一致性 CEWEEEUKCA 防护等级 IP30 技术文件 数据表 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF证书 PDF下载 废弃处理 PDF下载 C-mount lenses 双头连接电缆