登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

用于易爆区域的磁致伸缩式传感器

订购代码:

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Current

联系请求

接口
模拟,电流
测量长度
25~7620 mm
重复精度
± 10 µm
线性偏差
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-40...80 °C
机械规格
3/4英寸螺纹固定件
防护等级
IP68
许可/一致性
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE
防爆类别
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

适用于杆式结构的位置指示器

辅助调节装置/ 工具

显示屏