由于技术原因,目前无法从服务器上检索到您的个人条件。因此,价格计算是指清单价格。我们将接受你的订单。只要能检索到您的条件,就会创建一张包含您的价格的发票,并通过电子邮件发送给您。因此,目前只能通过发票付款。
你想保留哪些属性?
- 接口
- 模拟,电压
- 测量长度
- 25~7620 mm
- 重复精度
- ± 10 µm
- 线性偏差
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -40...85 °C
- 机械规格
- 3/4英寸螺纹固定件
- 外壳材料
- 铝, 阳极化
- 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
-
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + GL + WEEE
l = FA: CE + UKCA + GL + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
强制性附件