叉形光栅和斜角光栅
光电传感器
可用于:
3 系列
我们的叉形光栅带有发射器和接收器,装在塑料或金属外壳中,已经过调整。这样可以减少您的工作量,节省宝贵的调试时间,并为可靠的工艺提供支持。
巴鲁夫的叉光栅在精度、小工件和细节检测以及运行可靠性方面都是无与伦比的。我们的激光叉形光栅可为您带来最佳效果--特别是在机器人和自动化等领域,可用于快速运动序列和小工件的精确定位和可靠检测。我们全面的产品组合还能为困难应用提供可靠的解决方案。或用于特殊应用,如透明检测、水检测和卷材边缘控制。
角光栅是叉光栅的进一步发展,适用于更高要求的应用。其特殊的外壳设计和光束几何形状几乎可以从任何方向接近和检测物体。
特殊功能
- 不同类型的光线(红光、红外线、激光)
- 坚固的金属外壳或紧凑的塑料外壳
- 检测精确,重复精度高
- 多种不同形状和尺寸可供选择
- 无需费时调整
3 系列
系列 | 叉头宽度 | 接口 | 光线类型 | 连接方式 | 接口,结构 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
BGL M各种设计的塑料叉形光栅节省空间 |
5 mm | NPN, PNP | 红外线型 | 电缆, 插接器 | ||
BGL S金属制标准叉形光栅 |
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link, 模拟,电压, Push-pull, 模拟,电流, PNP/NPN, NPN, PNP | 红外线型, 红光, 绿光 | 电缆及插接器, 插接器 | M12x1, M8x1 | |
BWL具有不同光类型的坚固斜角光栅 |
160 mm | NPN, PNP | 红外线型, 红光 | 插接器 | M12x1, M8x1 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。