- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- IO-Link. La solución ideal
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- Gama de productos para soldadura
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Protección contra explosiones
- Detección de errores
- Detección de nivel
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
- Monitoreo de condiciones
- Monitoreo de condiciones
Control del borde de la banda usando sensores de ángulo
Durante el calandrado, debe asegurarse de que los electrodos y las películas separadoras se desenrollan de manera uniforme y recta. Los sensores de ángulo Balluff miden la posición del borde de la banda de las películas de manera fiable y con una precisión micrométrica. Nuestros sensores láser de ángulo son especialmente precisos. Los valores determinados se pueden usar para controlar con precisión la unidad y las guías de su equipo de producción. Los sensores de ángulo tienen una alta resolución óptica y precisión de repetición, además de que le ahorran tiempo y dinero en la instalación, ya que solo requieren una sola conexión eléctrica.