- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- IO-Link. La solución ideal
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- Gama de productos para soldadura
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Protección contra explosiones
- Detección de errores
- Detección de nivel
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
- Monitoreo de condiciones
- Monitoreo de condiciones
Medición de la presión de los medios del proceso
El monitoreo de los medios de proceso tales como aire comprimido, refrigerantes y lubricantes, o aceite hidráulico tiene un gran impacto en la calidad de fabricación en las operaciones de maquinado. Los sensores de presión de Balluff lo ayudan a garantizar que la calidad de la superficie de sus piezas sea siempre alta. Nuestros sensores de presión ofrecen una gran flexibilidad de montaje y son fáciles de usar, ya que están equipados con carcasas de conexión y una pantalla giratoria. Su robusta carcasa de acero inoxidable permite la instalación en el mismo proceso. Equipados con IO-Link, los sensores de presión transmiten sus valores directamente al controlador para una regulación precisa.