- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- IO-Link. La solución ideal
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- Gama de productos para soldadura
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Protección contra explosiones
- Detección de errores
- Detección de nivel
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
- Monitoreo de condiciones
- Monitoreo de condiciones
Medición del nivel de los medios del proceso
En una máquina herramienta, el refrigerante y los lubricantes siempre deben estar disponibles en cantidad y reserva suficientes. Los sensores capacitivos BCS de Balluff son los sensores de límite ideales para estos medios. Ya sea en contacto directo o sin contacto, proporcionan resultados exactos y detectan los niveles mínimos y máximos a través de la pared del contenedor de medios o con el uso de adaptadores. Compensan la humedad, la espuma y los depósitos de cualquier tipo, incluso a través de paredes de vidrio y plástico de hasta 10 mm de espesor. Esto les permite monitorear de manera fiable los niveles de refrigerantes y lubricantes.