- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- IO-Link. La solución ideal
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- Gama de productos para soldadura
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Protección contra explosiones
- Detección de errores
- Detección de nivel
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
- Monitoreo de condiciones
- Monitoreo de condiciones
Soldadura: Supervise de forma fiable los procesos de soldadura y aumente la disponibilidad de la planta
El control de calidad comienza durante el proceso de fabricación. Solo de este modo podrá reaccionar rápidamente ante las deficiencias y prevenir los altos costos del retrabajo y las devoluciones. Nuestras SmartCamera inteligentes automatizan las inspecciones visuales para asegurar una alta calidad de producto, por ejemplo, en las uniones soldadas. Además, usted puede monitorear fácilmente las condiciones de los equipos con las torretas SmartLight IO-Link de Balluff, que visualizan las señales de salida de los sensores. Ahora, puede reconocer las irregularidades y las tendencias a tiempo para prevenir estados operativos críticos.
El proceso de soldadura crea condiciones hostiles: Las chispas que saltan y las esquirlas de metal y soldadura pueden causar daño térmico o pegarse a los sensores y cables, con lo cual se afecta negativamente su funcionalidad. Balluff cuenta con una amplia gama de sensores inmunes a la soldadura, con los cables y accesorios adecuados. Diseñados con frentes de acero inoxidable o recubrimientos cerámicos, estos sensores son lo suficientemente resistentes como para ofrecer una larga vida útil cuando se los utiliza directamente en el área de soldadura. Su fiabilidad en estas condiciones aumenta la calidad y la disponibilidad de los equipos de producción. Nuestros módulos de E/S (Entradas/Salidas) y de red optimizados para aplicaciones de soldadura también aseguran una transmisión fiable de la señal en campos de interferencia electromagnética.