- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- IO-Link. La solución ideal
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- Gama de productos para soldadura
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Protección contra explosiones
- Detección de errores
- Detección de nivel
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
- Monitoreo de condiciones
- Monitoreo de condiciones
Transmita señales de forma segura en campos con ruido eléctrico
Nuestros robustos módulos de red pueden afrontar de manera fiable las salpicaduras de soldadura, las corrientes de soldadura y los campos de ruido electromagnético. Están disponibles como maestros IO-Link y como hubs de sensores/actuadores IO-Link, cada uno con 8 puertos IO-Link para 16 entradas y salidas. Cada entrada es a prueba de cortocircuitos y cada salida está protegida contra sobrecargas. IO-Link permite la creación de una arquitectura de sistema descentralizada directamente en la celda de soldadura. Los nodos de red equipados con un maestro IO-Link se comunican a través de la arquitectura de bus de campo existente, como EtherNet/IP™, directamente con el controlador principal o con el dispositivo de control en la máquina. Una amplia gama de sensores, actuadores y módulos de E/S IO-Link inteligentes pueden conectarse a los puertos IO-Link y, gracias a su tecnología, pueden parametrizarse fácilmente. Las funciones integrales de diagnóstico inteligente brindan información adicional a través de cables industriales estándares sin blindaje de conexión rápida.