제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

RFID로 자동화된 툴 관리

자동화된 툴 관리

RFID로 자동화된 툴 관리

모든 툴에 대한 상시 모니터링

발루프의 견고한 RFID 시스템은 산업 자동화 분야에서 30년 이상 툴의 높은 품질과 최적화된 부하를 보장하고 있습니다. 이를 위해 밀링 머신과 머시닝 센터의 CNC 제어장치에 지속적으로 정확한 툴 데이터를 전달하는 시스템을 제공합니다.

RFID는 정해진 모든 과제에 대해 최적의 머신과 툴을 배치합니다. 각각의 툴은 제조 관리를 비롯한 점검, 그리고 필요 시 재작업을 거쳐 추적 관리됩니다. RFID는 각 삽입된 툴에 대한 명확한 식별 기능을 제공하는데 가공물 홀더와 단단히 결합된 데이터 캐리어가 고유 식별을 거치면서 변별력을 가지기 때문입니다. 모든 툴 관련 데이터들은 IO-Link를 거쳐 제어장치에 표시할 수 있습니다. 이는 높은 가공 품질과 최적의 툴 부하를 실현합니다. 이를 통해 RFID 툴 관리는 더 높은 부가 가치로 이어집니다.

발루프의 저주파(LF) 및 고주파(HF) 시스템은 데이터 캐리어 및 판독/기록 헤드의 많은 버전으로 열악한 환경에서도 사용할 수 있는 다양한 애플리케이션을 제공합니다. 이와 같이 저주파 BIS C는 수년간 표준 제품으로 자리잡고 있습니다. 고주파 BIS M을 사용하면 대용량 데이터를 문제없이 처리할 수 있습니다. LF와 HF를 함께 사용하고자 하는 경우 두 주파수를 안전하게 혼용할 수 있는 솔루션도 있습니다. 광범위한 기술 분야의 다중 주파수 프로세스 유닛들이 제공됩니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니