제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

빠른 파라미터 변경, 최소화된 소모성 배출

포맷 변경 자동화

빠른 파라미터 변경, 최소화된 소모성 배출

변화하는 요구 사항에 빠르고 유연하게 반응합니다

배치 사이즈가 점점 줄어들고 있는 상황에서 제품 제조는 다양한 고객 요구 사항에 더욱 빨리 반응해야 합니다. 더불어 유연함도 확보되어야 하는데 재료 공급, 가공 및 포장에 있어서 다양한 포맷이 존재하기 때문입니다.

이송 벨트와 가이드 레일 등 조절점의 위치와 간격 또한 각 제품 포맷에 따라 계속해서 새롭게 조절되어야 합니다. 포맷 조절용 위치 측정 센서를 사용하면 포맷 변경 시간을 줄이고 제품 품질을 향상시키며 소모성 배출을 최소화할 수 있습니다.

IO-Link 인터페이스를 갖춘 발루프의 자기 변형 위치 측정 센서는 고객의 개별적인 포맷 설정을 위해 빠르고 절대적인 고정밀의 위치 감지를 실현합니다. 밀폐 하우징을 갖춘 견고한 디자인으로 오염, 충격 및 진동에 전혀 민감하지 않습니다. 열악한 환경 조건에서도 높은 장비 가용성을 유지할 수 있습니다. 여러 위치를 하나의 위치 측정 센서를 사용해 동시에 모니터링함으로써 추가적인 통합 작업 및 비용을 아낄 수 있습니다.

IO-Link가 제공하는 여러가지 이점: 제어장치 통합 및 확정된 프로토콜을 통한 파라미터 교환으로 간편하고 신속합니다. 간단한 플러그 & 플레이 방식으로 빠른 시스템 변경이 가능합니다. 최대 측정 길이 4,572mm의 내마모성 시스템은 원점 복귀 없이 즉시 작동 가능합니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니