제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

극단적인 용접 환경

전기 간섭 영역 내에서도 신호를 안전하게 전송

극단적인 용접 환경

용접 셀의 분산 구조

발루프의 견고한 모듈은 극단적인 용접 환경에서 방해가 되는 요인들이 있음에도 불구하고 안전한 신호 전송이 가능합니다. 강화 유리섬유 재질의 내용접성 모듈은 용접 스패터, 용접 전류 및 자기장 간섭 영역에도 끄떡없습니다.

설치가 쉬운 모듈은 각각 16개 입출력부를 위한 8개의 IO-Link 포트를 갖춘 IO-Link 마스터 및 IO-Link 센서/액추에이터 허브로 제공됩니다. 각 입력부는 단락이 방지되고 출력부는 과부하 방지가 가능합니다. 또한 발루프의 IO-Link 센서/액추에이터 허브가 제공하는 확장형 포트로 IO-Link 밸브 터미널 커넥터 또는 다른 IO-Link 센서/액추에이터 허브에 연결할 수 있어 최대 30개의 입력부 및 출력부를 사용할 수 있습니다. 혁신적인 필드 버스 솔루션이 활용도를 더욱 높여줍니다.

효과적인 IO-Link의 지점간 연결장치로 컨트롤 캐비닛을 벗어난 용접 셀의 분산 구조 구축이 가능합니다. IO-Link 마스터를 구비한 네트워크 지점은 이더넷/IP를 통해 기계의 제어장치 또는 컨트롤 유닛과 직접 통신합니다.

IO-Link 포트에는 다양한 지능형 센서, 또는 IO-Link 인터페이스를 갖춘 E/A 모듈을 연결할 수 있습니다. 이를 통해 간단한 구조와 높은 활용성의 이점을 제공받을 수 있습니다. 파라미터 역시 간단하게 전송됩니다. 지속적인 진단으로 안전한 감시가 보장됩니다. 또한 저렴한 비차폐 산업 3심 케이블로 신속한 와이어링이 가능합니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니