제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

내마모성과 조작 안전성

사람과 설비에 대한 세이프티

내마모성과 조작 안전성

비접촉으로 금속에서 로봇 위치와 정지 위치를 직접 모니터링

발루프의 유도식 세이프티 센서는 사람과 설비에 대한 안전을 제공합니다. 본 제품은 비접촉식으로 금속 물체의 접근을 감지합니다. 또한 각 위치 또는 정지 위치에 관해 필요한 안전 신호를 제공합니다. 이와 같은 방법으로 로봇과 가공물 홀더를 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 기존 세이프티 스위치와 달리 유도식 세이프티 센서는 특수한 카운터 피스가 필요 없습니다. 로봇 위치와 금속 툴 홀더의 정지 위치를 직접적으로 모니터링 할 수 있는 간단한 솔루션입니다. 또한 모든 신호를 결합해서 IO-Link 마스터를 통해 평가 유닛에 전달하는 E/A 안전 모듈에 센서들을 연결하기만 하면 됩니다.

접근 보호를 경제적으로 해결

발루프의 리드 세이프티 스위치가 마모 발생 없이 안전한 접근 보호를 보장합니다. 경제적인 솔루션을 제공하는 본 제품은 도어 이동에 민감하지 않고 매우 견고합니다. 기타 특장점: 스페이서를 사용해 강자성 영역에도 장착이 가능합니다.

강한 진동 시

높은 요구 사항을 수행해야 할 때는 트랜스폰더 코드 세이프티 센서가 있습니다. 발루프의 RFID 세이프티 센서는 강한 진동에 노출되는 안전문을 안전하게 감시할 수 있습니다. 높은 코드 단계 및 높은 조작 안전성을 제공받을 수 있습니다. 수동형 RFID 트랜스폰더는 고유 식별이 가능하기 때문입니다.

폭넓은 작동 영역을 포함하며 오염에 민감하지 않은 센서는 도어가 안착할 때나 부정확하게 가이드 되었을 때 적합합니다. 센서 설치 시 활용 공간이 넓기 때문입니다. 또한 추가적으로 도어 마운팅을 사용할 필요없이 마그네틱 클램핑장치가 통합된 제품도 있습니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니