제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

산업용 비전 어플리케이션 간소화

개별 규정에 따른 품질 관리

산업용 비전 어플리케이션 간소화

인더스트리 4.0에 적합한 IO-Link

현대적이고 유연한 제조 공정을 위해 발루프의 SmartCamera는 필드 버스와 IO-Link로 폭넓은 애플리케이션 스펙트럼을 제공합니다. SmartCamera는 부품의 제조 단계 및 완성품에 대한 시각적 품질 관리를 수행하며, 예를 들어 크기, 간격, 위치 및 정렬이 적합한지 또는 부품이 손상없이 완성되었는지를 점검합니다. 이때 각 제조 단계별로 발생하는 공정 오류를 사전에 동시적으로 발견하고 교정할 수 있습니다. 이를 통해 오류 및 그에 따른 비용을 줄일 수 있습니다.

최적화된 공정을 보장하기 위해, IO-Link 인터페이스를 통하여 추가 센서를 전체 솔루션에 통합함으로써, 인더스트리 4.0의 도전적 과제들에 적절히 대비할 수 있습니다.

IO-Link 마스터 인터페이스를 통해 예를 들면 공정 제어 상태를 직접적으로(PLC 없이) IO-Link 시그널 타워 SmartLight으로 표시할 수 있습니다. SmartCamera는 지능형 데이터 관리와 현대적인 정보 저장 기능을 제공합니다. 모든 데이터는 알맞게 포맷되어 상위 제어장치로 전달됩니다.

이때 사용자 중심의 인터페이스로 고객의 개별 규정에 따른 모든 과제를 간단하고 빠르게 티치인할 수 있습니다. 그래픽 인터페이스, 툴 보조 기능 및 핸드북 등의 온라인 도움 기능을 갖춘 전체 소프트웨어가 미리 통합되어 있습니다. 선명한 이미지는 기본적으로 제공됩니다.

전체 제조 공정에 대한 안정성도 확보됩니다. 발루프의 SmartCamera는 제어에 필요한 정보가 프로세스 네트워크를 통해 전달되도록 설정되는 유일한 제품입니다. 나머지 모든 데이터들은 별도의 기가바이트 이더넷 네트워크로 전달됩니다. 이를 통해 데이터 부하가 최소화되고 프로세스 네트워크의 안전이 보장됩니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니