제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

가장 간단한 방법, 그러나 높은 활용성

운ㅇ 상황을 간단히 시각적으로 표시

가장 간단한 방법, 그러나 높은 활용성

한 개의 라이트. 여러 기능. 무제한 사용

Smart Factory의 모든 요구 사항들을 예측할 수는 없습니다. 그렇지만 자동화 공정의 시각화와 관련해서는 거의 사용 제한이 없고 미래형 장비 구축이 가능한 현대적 IO-Link 장치를 제공받으실 수 있습니다.
IO-Link 인터페이스를 갖춘 LED 시그널 라이트는 이전에는 생각하지 못했던 활용성을 제공합니다. 발루프의 SmartLight은 작동 조건을 세부적으로 나타내기 때문입니다. 경향과 경로도 쉽게 파악할 수 있습니다. 그 외에도 SmartLight은 세 개의 다양한 모드를 갖추고 있습니다.

설정이 자유로운 세그먼트의 다양한 색상 신호 표시(세그먼트 모드). 채움 수위, 위치 또는 온도 등의 측정값을 표시하는 색상 변화 표시(레벨 모드). 전면 및 배경 색상 조절이 자유로운 자동 이동 조명(이동 조명 모드). 이에 따른 가장 큰 장점으로는 작동 중에 각 모드를 선택할 수 있습니다. 색상도 그때마다 변경할 수 있습니다. 제어장치를 통해 SmartLight을 간단하게 설정할 수 있기 때문입니다. 기존 시그널 라이트의 번거로운 기계 개조 작업이 생략됩니다. 기존 출시된 시스템과는 전혀 다르게 색상과 구역을 개수, 크기 및 색상 정의에 따라 개별적으로 정하게 됩니다.

이때 SmartLight 역시 다른 IO-Link 장치와 마찬가지로 연결과 설치가 간단합니다. 3심 센서 케이블을 사용해 기기에 연결과 동시에 완전한 기능성이 갖추어 집니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니