제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

사람과 기계의 신속한 상호 작용

안전한 인명 보호

사람과 기계의 신속한 상호 작용

위험 지점을 효과적으로 차단

발루프의 세이프티 라이트 커튼은 위험 지점을 차단하는 경제적인 솔루션을 제공합니다. 비접촉식 안전장치로 손가락, 손 또는 인체를 안전하게 감지하고 위험을 야기하는 사람의 모든 움직임을 중단시킵니다. 이를 통해 안전한 인명 보호가 가능하고 안전 펜스 설치가 필요하지 않으며 주어진 공간을 더욱 잘 이용할 수 있습니다. 동시에 변조 방지 보호로 안전성을 높일 수 있습니다. 이 모든 기능을 위해 광선 그리드를 IO-Link 마스터에 연결된 E/A 안전 모듈에 연결하기만 하면 됩니다. 이로써 안전 기능을 확보할 수 있습니다. 비용 역시 절감됩니다. 연결 기술이 M12로 표준화되어 있기 때문입니다.

로봇에 안전하게 재료를 공급할 수 있도록 세이프티 라이트 커튼은 재료 잠금 및 뮤팅 애플리케이션을 실현할 수 있습니다. 재료가 보호 필드를 통해 운반되면 안전 기능이 일시적으로 우회됩니다. 이와 상관없이 예기치 않게 사람이 보호 영역에 접근하면 세이프티 기능은 그대로 유지됩니다.

그런 경우 발루프의 비상 정지장치를 사용해 멈춤 명령을 실행하고 위험을 야기하는 움직임을 정지시킬 수 있습니다. 발루프의 비상 정지장치는 조립이 간단하고 다양하게 사용할 수 있습니다. 작은 크기의 하우징이 다양한 기계와 설비에 잘 맞습니다. 높은 보호 등급으로 분진과 수분이 있는 곳에도 적합합니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니