제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

공압 및 유압용

클램핑장치 세이프티

공압 및 유압용

센서와 액추에이터 연결을 위한 올인원 솔루션- 전기 절연

발루프 전기 절연 센서/액추에이터 허브는 툴 홀더 공압 클램핑 장치용 세이프티를 제공합니다. 올인원 솔루션의 본 제품은 하나의 모듈에 센서와 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 실린더의 포지션 피드백이 센서 세그먼트를 통해서 이뤄집니다. 동시에 IO-Link-E/A 허브는 두 개의 전기 절연 세그먼트로 나뉘어져 있어서 분리형 안전 회로를 통해 액추에이터 세그먼트가 안전하게 차단됩니다.

액추에이터 세그먼트의 공급 전압을 안전하게 끄기 위해서는 외부 안전 장치가 필요합니다. 그러면 본 모듈을 통해 EN62061 기준 SIL2까지 안전 기능을 실행할 수 있습니다. 사용 정보: 견고한 IP67 금속 하우징은 특히 열악한 환경에 적합합니다. IO-Link 및 상태 표시등으로 진단이 진행됩니다. IO-Link 신호 품질 역시 안전하게 감시할 수 있습니다.

또한 모듈로 최대 8개의 디지털 입력부 및 출력부를 조작할 수 있습니다. IO-Link 연결이 중단되면 출력부는 IO-Link 연결이 재생될 때까지 유지되는 사전 확정 상태를 수집합니다. 기계의 명확한 상태를 통해 재연결 시 원점 복귀 없이 즉시 생산을 시작할 수 있어 소중한 시간이 절약됩니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니