제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

연속적이고 비접촉식 선형 위치 측정

기계 시스템 내 클램핑 프로세스 모니터링

연속적이고 비접촉식 선형 위치 측정

열악한 산업 환경에서도 최상의 공정 안전을 제공

머시닝 센터의 작고 정밀한 툴 스핀들, 클램핑 실린더 및 툴 체인저는 작업 공정에서 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 이유로 기계 시스템에서 연속적인 클램핑 과정을 신뢰성 있게 그리고 마모 없이 모니터링 하는 것은 매우 중요합니다.

발루프의 유도식 IO-Link 위치 측정 센서는 이처럼 중요한 과제를 간단히 수행합니다. 절대 측정 원리를 사용하며 추가적으로 Out-of-Range-Bit을 전송합니다. 이를 통해 제어장치 내에 측정 범위를 벗어난 타겟에 대한 정보가 저장되므로 측정 신뢰도가 높아집니다. 추가적으로 최대 3개의 스위치 신호를 설정할 수 있으며 내부 온도 감지도 가능합니다. 측정 시스템의 높은 선형성과 정확한 반복 정밀성이 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.

아울러 완전히 캡슐화된 하우징에 내장된 비접촉식 측정 시스템을 이용하면, 프로세스 안전 및 자동화 품질을 최대한 보장받을 수 있습니다. 거친 작업 환경에서도 문제 없습니다. 매우 우수한 전자기 호환성 역시 장점입니다. 발루프의 유도식 IO-Link 위치 측정 센서는 측정 영역 조절 방식으로 고객의 필요에 따라 다양하게 사용할 수 있습니다. 또한 작은 크기로 좁은 공간에도 적합합니다.

디지털 IO-Link 신호를 통해 비차폐 케이블을 사용하는 위치 측정 센서는 전혀 장애 없이 작동됩니다. IO-Link 덕분에 아날로그 엔트리 카드를 제거할 수 있습니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니