제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

전송 시스템을 위한 ID 통합 솔루션

데이터 자동 감지

전송 시스템을 위한 ID 통합 솔루션

제품 품질 향상, 공정 최적화

자체 제어 가능한 시스템이 모든 데이터를 실시간으로 감지하고 기록하기 때문에 자동화 공정의 부품 추적 관리에 관해서 RFID를 대체할 만 것은 없습니다. 각각의 개별적인 제조 단계, 사용 재료 및 운용 제품에 대해 추적이 가능하기 때문에 공정이 진행되는 동안 교정 작업을 할 수 있습니다. 광범위한 투명성으로 RFID는 공정 최적화를 위한 전제 조건을 마련하고 동시에 높은 제품 품질을 보장합니다.

발루프의 견고한 프로세스 유닛 BIS V는 모든 응용 분야에 있어 빠른 데이터 전송, 짧은 사이클 타임, 그리고 높은 데이터 보안을 보장합니다. 이를 통해 LF, HF 및 UHF 등의 상이한 RFID 기술들을 혼용할 수 있습니다. 따라서 어떤 과제 수행이든지 한 가지 타입의 프로세스 유닛이면 충분합니다. 완벽한 전자기 호환성과 세계적으로 통용되는 버스 시스템을 갖춘 고성능 프로세스 유닛은 어떤 산업 분야에도 적용 가능합니다.

BIS V는 독립적으로 파라미터화 되는 4개 포트를 제공하며 최대 4개의 기록/판독 헤드를 동시 작동할 수 있습니다. 또한 통합된 IO-Link 마스터 포트에는 IO-Link 기능이 가능한 센서 및 액추에이터, 또는 최대 16개 센서의 센서 허브를 연결할 수 있습니다. 이에 따라 모든 네트워크 기술에서 가장 간단한 방법으로 센서 데이터들을 결합할 수 있습니다. 고객은 네트워크 구조를 합리적으로 체계화하고 시간과 경비를 절약할 수 있게 됩니다.

다른 대안으로 IO-Link ID 시스템을 사용할 수도 있습니다. IO-Link 마스터에 센서를 연결하기만 하면 되므로 프로세스 유닛이 필요하지 않습니다. 무엇보다 IO-Link로 매우 경제적인 부품 추적이 가능합니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니