제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

모든 단계의 정보 교환 및 데이터 운반

Safety over IO-Link

모든 단계의 정보 교환 및 데이터 운반

IO-Link는 센서와 액추에이터의 세부 정보와 안전한 정보를 전송합니다

현대적 자동화는 로봇 공학 없이는 불가합니다. 그러나 로봇 공학은 사람과 기계 간의 신속한 상호 작용을 실현하기 위해 보안을 필요로 합니다. 자동화에 적용된 보안 기술: 예를 들어 Pick-and-Place 등의 신속한 애플리케이션은 보안 기술을 통해서만 실현할 수 있습니다.

수년 간 정확하고 안전한 기능을 제공해 온 발루프의 솔루션 기술을 사용하십시오. 구축이 간편한 점 또한 강점입니다. IO-Link의 이점은 발루프 보안 기술에서도 그대로 제공됩니다.

Safety over IO-Link는 통합 설치가 간단하고 반응이 신속합니다. 또한 최종 지점까지 통신하여 센서/액추에이터 세부정보와 안전한 정보를 전송합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 유연한 정보 교환과 모든 단계의 데이터 운반이 가능해집니다.

통합 시에는 안전한 E/A 모듈을 IO-Link 마스터에 연결하기만 하면 됩니다. 센서 수준까지 개방된 본 시스템에는 거의 모든 세이프티 장치를 연결할 수 있으며 2진 표준 센서의 신호들을 결합할 수 있습니다. 작동 변수 세팅은 중앙 제어장치를 통해 실시됩니다. 세이프티 관련 정보들은 마스터를 거쳐 제어장치로 전달됩니다.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니