Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Finalizácia článkov batérie: lepšia kontrola kvality a efektívnosti

Ovládnite detaily finalizácie článkov batérie, starnutia a zabezpečenia kvality

Presné polohovanie robotov v skladoch batérií

Magneticky kódované snímače polohy umožňujú presné polohovanie vo vysoko dynamických aplikáciách.

Viac informácií

Spoľahlivá identifikácia objektov v skladoch batérií

Optické snímače umožňujú presnú detekciu a polohovanie paliet a skladovacích a vyhľadávacích strojov.

Viac informácií

Spätná väzba o teplote a úspora nákladov pri finalizácii článkov

Rozbočovače IO-Link umožňujú digitálne pripojenie snímačov teploty a minimalizujú náklady na kabeláž.

Viac informácií

Posledný krok pri výrobe batériových článkov, známy ako finalizácia článkov, je kľúčový, pretože má priamy vplyv na výkon a životnosť batérií. V tejto fáze sa každý článok aktivuje, starne, klasifikuje a podlieha kontrole kvality, aby spĺňal prísne normy bezpečnosti a účinnosti.

V týchto procesoch je dôležitý každý detail. Články sa musia starostlivo nabíjať, vybíjať a starnúť v špecializovaných prostrediach. K zložitosti prispieva aj potreba bezpečne skladovať stovky tisíc článkov, z ktorých každý má jedinečné údaje a kvalitatívne parametre, ktoré sú rozhodujúce pre konzistentnú kvalitu a spoľahlivosť batérií.

Spoločnosť Balluff spĺňa tieto komplexné požiadavky prostredníctvom komplexného portfólia riešení. Naše najmodernejšie technológieRFID-systémy umožňujú presné sledovanie a identifikáciu, pričomrozbočovače IO-Linkefektívne digitalizujú teplotné signály v sklade batérií. Tieto produkty nielenže zvyšujú bezpečnostné štandardy a efektívnosť procesov, ale aj zvyšujú výkon a zlepšujú celkovú efektívnosť zariadenia (OEE) pri výrobe článkov.


Optimalizujte finalizáciu buniek pomocou špecializovaných produktov

Získajte informácie o produktoch prispôsobených na zlepšenie efektívnosti a kvality vašich procesov finalizácie buniek, od monitorovania teploty až po detekciu objektov.


Viac informácií o výrobe batérií

Zistite, ako môžu riešenia Balluff zlepšiť kľúčové oblasti vášho procesu výroby batérií.


Máte nejaké otázky? Kontaktujte správnych odborníkov!


Prehlbujte svoje znalosti

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať