Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Optimalizácia výroby elektród na dosiahnutie maximálneho výkonu batérie

Používanie moderných riešení na miešanie suspenzie, nanášanie povlakov, sušenie a kalandrovanie

Optimalizácia počas kalandrovania, rezania a dierovania

Presné nastavenia a prediktívna údržba

Dokonalé lakovanie a sušenie

Kontrola a transparentnosť pre optimálne výsledky

Presné miešanie suspenzie

Efektívne monitorovanie a riadenie procesov miešania

Výroba elektród je kľúčová pre kvalitu a výkon lítium-iónových batérií. Tento proces zahŕňa miešanie, nanášanie, sušenie a kalandrovanie suspenzií so súčasnými vysokými nárokmi na optimalizáciu času cyklu.

Spoločnosť Balluff na tento účel ponúka špecializované riešenia, ako napr.RFID-systémy na bezproblémovú identifikáciu, optické snímače na kontrolu kvality aIO-Linktechnológia na úspornú a energeticky efektívnu komunikáciu zariadení, ktoré spoločne zlepšujú kvalitu výrobkov a celkovú efektívnosť zariadení (OEE) pri výrobe batérií a zároveň znižujú náklady.

Integrácia našich technológií do vašich zariadení na výrobu elektród umožňuje zvýšiť kvalitu a efektívnosť, čím sa položí základ pre zlepšenie výkonu batérií. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby zabezpečili presné miešanie suspenzie, konzistentné nanášanie povlakov a optimalizované procesy sušenia a kalandrovania.

Presné miešanie suspenzie

Efektívne monitorovanie a riadenie procesov miešania

Monitorovanie stavu miešačky

Pomocou snímačov monitorovania stavu zaznamenávajte údaje o stave a včas sa informujte o potenciálnych problémoch.

Viac informácií

Zisťovanie úrovne naplnenia pomocou ultrazvuku v nádržiach na kaly

Presná detekcia a monitorovanie hladiny v náročných prostrediach.

Viac informácií

Monitorovanie teploty a tlaku v potrubných systémoch pomocou snímačov

Spoľahlivé monitorovanie podmienok v potrubí a nádržiach na výrobu hnojovice.

Viac informácií

Nepretržité monitorovanie výrobných krokov so systémom SmartLights

Inteligentné signalizačné LED svetlá s rôznymi farbami a režimami zobrazenia a segmentmi.

Viac informácií

Optimalizácia procesov miešania hnojovice pomocou IO-Link

IO-Link umožňuje efektívnu konverziu analógových signálov na digitálne, a tým zvyšuje účinnosť vášho systému.

Viac informácií

Spoľahlivé zisťovanie úrovne naplnenia

Kapacitné snímače spoľahlivo detekujú hladiny naplnenia v nekovových nádobách a vysoko vodivých médiách.

Viac informácií


Optimalizácia počas kalandrovania, rezania a dierovania

Presné nastavenia a prediktívna údržba

Zjednodušenie kabeláže a zníženie nákladov

Maximalizujte flexibilitu a efektívnosť svojej automatizácie pomocou inovatívnych riešení IO-Link.

Viac informácií

Riadené nastavenie polohy valca počas kalandrovania

Zvýšte efektívnosť zmien formátu pomocou digitálneho ukazovateľa polohy BDG a jeho intuitívneho navádzania používateľa.

Viac informácií

Efektívne riadenie a monitorovanie počas kalandrovania

Prenos údajov zo snímačov v reálnom čase prostredníctvom IO-Link umožňuje maximálnu produktivitu.

Viac informácií

Vizualizácia procesov kalandrovania

Jednoduché monitorovanie vašich kalandrovacích procesov pomocou SmartLight BNI.

Viac informácií

Presné nastavenie polohy hydraulických valcov v procese kalandrovania

Maximálna presnosť pre vaše kalandrovacie procesy s univerzálnymi indukčnými snímačmi polohy.

Viac informácií

Spoľahlivá identifikácia a prediktívna údržba nástrojov

Optimalizovaná správa a údržba nástrojov s priemyselným systémom RFID BIS U.

Viac informácií

Optimalizácia a monitorovanie procesov rezania

IO-Link zabezpečuje zber údajov zo snímačov v reálnom čase a minimalizuje nároky na kabeláž.

Viac informácií

Spoľahlivo identifikujte dierovacie nástroje

Maximálna spoľahlivosť procesov vďaka automatickej validácii nástrojov pomocou systému BIS UHF RFID.

Viac informácií

Nepretržité meranie polohy dierovacieho nástroja v procese vykrajovania

Magnetostrikčné snímače polohy zabezpečujú presné monitorovanie nástroja, a tým aj maximálnu kvalitu procesu.

Viac informácií


Dokonalé nanášanie a sušenie

Kontrola a prehľadnosť pre optimálne výsledky

Prenos analógových procesných údajov do riadiacej jednotky

Naše sieťové moduly a IO-Link mastery umožňujú efektívny prenos údajov zo snímačov tlaku a teploty do PLC.

Viac informácií

Monitorovanie stavu odsávacích ventilátorov

Súprava nástrojov na monitorovanie stavu spoľahlivo kontroluje stav odsávacích ventilátorov a servisných dverí a umožňuje diaľkové monitorovanie.

Viac informácií

Vizualizácia procesov pri nanášaní náteru a sušení elektród

Zlepšite monitorovanie procesov lakovania a sušenia pomocou SmartLights BNI od spoločnosti Balluff a rýchlo reagujte na odchýlky.

Viac informácií

Monitorovanie sklonu pásov materiálu v procesoch sušenia a nanášania povlakov.

Zabezpečte presné vedenie materiálu pomocou kapacitných snímačov sklonu BSI.

Viac informácií

Monitorovanie dostupnosti materiálu pomocou ultrazvukových snímačov

Zabezpečte nepretržitú dostupnosť materiálu vo vašich procesoch nanášania náterov pomocou flexibilných ultrazvukových snímačov BUS od spoločnosti Balluff.

Viac informácií

Monitorovanie dostupnosti materiálu pomocou optoelektronických snímačov vzdialenosti

Vyhnite sa prerušeniam výroby v procese nanášania náterov s optoelektronickými snímačmi vzdialenosti BOD od spoločnosti Balluff na presné monitorovanie materiálu.

Viac informácií

Spoľahlivo identifikujte cievky elektród

Predchádzajte chybám materiálu a navrhujte efektívne procesy nanášania povlakov pomocou RFID.

Viac informácií


Transformujte výrobu elektród s najlepšími produktmi vo svojej triede

Dosiahnite novú úroveň presnosti a kontroly pri výrobe elektród s našimi komponentmi a riešeniami na mieru, ktoré boli vyskúšané a otestované poprednými výrobcami batérií a výrobcami strojov.


Viac o výrobe batérií

Zistite, ako môžu riešenia Balluff zlepšiť kľúčové oblasti vášho procesu výroby batérií.


Máte nejaké otázky? Kontaktujte našich odborníkov!


Prehlbujte svoje znalosti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať