Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zvládnutie presnosti a efektivity pri montáži článkov batérie

Zabezpečenie presnej a spoľahlivej montáže článkov pomocou špeciálnych senzorov, RFID a IO-Link

Presné polohovanie v procese stohovania počas montáže buniek

S našimi fotoelektrickými snímačmi môžete efektívne a spoľahlivo zvládnuť úlohy polohovania, ktoré sú kritické z hľadiska priestoru.

Viac informácií

Presné polohovanie zváracích nástrojov počas montáže buniek

Systémy na meranie polohy pomocou magnetického poľa ponúkajú spoľahlivé riadenie procesu a vysokú účinnosť.

Viac informácií

Zabezpečenie kvality pri montáži buniek prostredníctvom rozpoznania kódu

Senzory BVS IdentSensors zabezpečujú konzistentné zabezpečenie kvality a optimalizované monitorovanie procesov.

Viac informácií

Montáž článkov batérie, kľúčový krok pri výrobe batérií, si vyžaduje presnosť pri rezaní a ukladaní elektród, plnení elektrolytom a utesnenie článku. V tomto procese nie je priestor na chyby.

Spoločnosť Balluff na tento účel ponúka rad vysoko vyvinutýchsenzorov,RFID-systémov, technológií na spracovanie aIO-Link-riešenia, ktoré vám pomôžu splniť prísne normy kvality a zároveň zvýšiť produkciu a ušetriť náklady.

Tieto riešenia optimalizujú proces s cieľom znížiť počet chýb a zlepšiť kvalitu. Systémy RFID napríklad umožňujú úplnú sledovateľnosť a ukladanie údajov, zatiaľ čo snímače zabezpečujú spoľahlivé procesy valcovania a polohovanie komponentov. IO-Link moduly racionalizujú zber údajov zo snímačov a zlepšujú celkovú efektívnosť zariadenia (OEE).

Integráciou týchto technológií dosiahnete najvyššiu úroveň kvality a efektívnosti, položíte základ pre špičkovú výrobu batérií. Vďaka riešeniam spoločnosti Balluff proces montáže článkov prináša lepší výkon batérií.


Maximalizujte efektivitu a kvalitu pri montáži článkov batérie

Optimalizujte svoju zostavu pomocou prispôsobených senzorových a komunikačných produktov


Viac informácií o výrobe batérií

Zistite, ako môžu riešenia Balluff zlepšiť kľúčové oblasti vášho procesu výroby batérií.


Máte nejaké otázky? Kontaktujte správnych odborníkov!


Prehlbujte svoje znalosti
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať