- Ambalaj, yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrileri için üstün sensörler ve ağ teknolojisi
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Verimli metal işleme için sensör ve otomasyon teknolojisi
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
- İntralojistik otomasyon
- Robot otomasyonu: robot sensörleri ile hassasiyet ve verimlilik
- Yarı iletken endüstrisinde otomasyon
- Pnömatik ve hidrolik bileşenler
- Hücre sonlandırma: Geliştirilmiş kalite kontrol ve verimlilik
- Pil hücrelerinin montajında hassasiyet ve verimlilik konusunda uzmanlaşmak
- Maksimum pil performansı için elektrot üretimini optimize etme
- Modül ve paket montajı: hassasiyet ve izlenebilirlik sağlar
- Kılavuz: Akü üretiminde otomasyonun optimizasyonu
Maksimum pil performansı için elektrot üretimini optimize etme
Bulamaç karıştırma, kaplama, kurutma ve perdahlama için gelişmiş çözümlerin kullanılması
Elektrot üretimi, lityum-iyon pillerin kalitesi ve performansı için çok önemlidir. Bu işlem, döngü süresinin optimizasyonu konusunda eşzamanlı olarak yüksek talepleri olan bulamaçların karıştırılması, kaplanması, kurutulması ve kalenderlenmesini içerir.
Bunun için Balluff aşağıdaki gibi özel çözümler sunarRFID-Kesintisiz izlenebilirlik için sistemler, kalite kontrol için optoelektronik sensörler veIO-LinkYalın ve enerji tasarruflu cihaz iletişimi teknolojisi, birlikte batarya üretiminde ürün kalitesini ve genel ekipman verimliliğini (OEE) artırırken maliyetleri düşürür.
Teknolojilerimizi elektrot üretim ekipmanınıza entegre etmek daha yüksek kalite ve verimlilik sağlayarak gelişmiş batarya performansının temelini atar. Çözümlerimiz hassas bulamaç karıştırma, tutarlı kaplama ve optimize edilmiş kurutma ve kalenderleme süreçleri sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Hassas bulamaç karıştırma
Karıştırma süreçlerinin etkin izlenmesi ve kontrolü
Mikser durumunu izleyin
Durum verilerini kaydetmek ve olası sorunlardan erken bir aşamada haberdar olmak için durum izleme sensörlerini kullanın.
Bulamaç tanklarında dolum seviyesini ultrason ile tespit edin
Zorlu ortamlarda hassas seviye tespiti ve izleme.
Boru sistemlerinde sıcaklık ve basıncın sensörlerle izlenmesi
Bulamaç üretimi için boru ve tanklardaki koşulların güvenilir şekilde izlenmesi.
SmartLights ile üretim adımlarını sürekli izleyin
Çeşitli renk ve ekran modlarına ve segmentlerine sahip akıllı LED sinyal lambaları.
IO-Link ile bulamaç karıştırma proseslerinin optimizasyonu
IO-Link, analog sinyallerin dijital sinyallere verimli bir şekilde dönüştürülmesini sağlar ve böylece sisteminizin verimliliğini artırır.
Dolum seviyelerini güvenilir şekilde tespit edin
Kapasitif sensörler, metalik olmayan kaplardaki ve yüksek iletkenliğe sahip ortamlardaki dolum seviyelerini güvenilir bir şekilde algılar.
Kalenderleme, kesme ve delme sırasında optimizasyon
Hassas ayarlar ve kestirimci bakım
Kablolamayı basitleştirin ve maliyetleri azaltın
Yenilikçi IO-Link çözümleri ile otomasyonunuzda esnekliği ve verimliliği en üst düzeye çıkarın.
Kalenderleme sırasında silindir pozisyonunun kılavuzlu ayarı
BDG dijital pozisyon göstergesi ve sezgisel kullanıcı rehberliği ile format değişikliklerinizin verimliliğini artırın.
Kalenderleme sırasında etkin kontrol ve izleme
Sensör verilerinin IO-Link üzerinden gerçek zamanlı iletimi maksimum üretkenlik sağlar.
Takvim süreçlerini görselleştirin
SmartLight BNI ile takvimleme süreçlerinizi kolayca izleyin.
Kalenderleme işleminde hidrolik silindirlerin hassas konum ayarı
Çok yönlü endüktif konum sensörleri ile kalenderleme prosesleriniz için maksimum hassasiyet.
Aletlerin güvenilir şekilde tanımlanması ve öngörücü bakımı
BIS U endüstriyel RFID sistemi ile optimize edilmiş takım yönetimi ve bakımı.
Kesim süreçlerini optimize edin ve izleyin
IO-Link, sensör verilerinin gerçek zamanlı olarak alınmasını sağlar ve kablolama zahmetini en aza indirir.
Delme aletlerini güvenilir şekilde tanımlama
BIS UHF RFID sistemi ile otomatik takım doğrulama sayesinde maksimum proses güvenilirliği.
Çentik açma işleminde zımbalama takımının konumunu sürekli olarak ölçme
Manyetostriktif konum sensörleri hassas takım izleme ve dolayısıyla maksimum proses kalitesi sağlar.
Mükemmel kaplama ve kurutma
Optimum sonuçlar için kontrol ve şeffaflık
Analog proses verilerinin kontrol ünitesine aktarılması
Ağ modüllerimiz ve IO-Link master'larımız, basınç ve sıcaklık sensörlerinden PLC'ye verimli veri aktarımı sağlar.
Egzoz fanlarının durumunu izleyin
Durum izleme araç seti, egzoz fanlarının ve servis kapılarının durumunu güvenilir bir şekilde kontrol eder ve uzaktan izlemeye olanak sağlar.
Elektrotları kaplarken ve kuruturken süreçleri görselleştirin
Balluff'tan SmartLights BNI ile kaplama ve kurutma proseslerinizin izlenmesini iyileştirin ve sapmalara hızlı bir şekilde tepki verin.
Kurutma ve kaplama işlemlerinde malzeme ağlarının eğimini izleme
BSI kapasitif eğim sensörleri ile hassas malzeme yönlendirmesi sağlayın.
Ultrasonik sensörlerle malzeme kullanılabilirliğini izleyin
Balluff'un esnek BUS ultrasonik sensörleri ile kaplama proseslerinizde sürekli malzeme kullanılabilirliği sağlayın.
Optoelektronik mesafe sensörleri ile malzeme kullanılabilirliğini izleyin
Hassas malzeme izleme için Balluff'un BOD optoelektronik mesafe sensörleri ile kaplama işleminde üretim kesintilerini önleyin.
Elektrot bobinlerini güvenilir şekilde tanımlayın
RFID ile malzeme hatalarını önleyin ve verimli kaplama süreçleri tasarlayın.
Sınıfının en iyi ürünleriyle elektrot üretimini dönüştürün
Önde gelen akü üreticileri ve makine üreticileri tarafından denenmiş ve test edilmiş özelleştirilmiş bileşenlerimiz ve çözümlerimizle elektrot üretiminizde yeni bir hassasiyet ve kontrol düzeyi elde edin.
Akü üretimi hakkında daha fazla bilgi
Balluff çözümlerinin pil üretim sürecinizin önemli alanlarını nasıl iyileştirebileceğini öğrenin.
Herhangi bir sorunuz var mı? Uzmanlarımızla iletişime geçin!
Bilginizi derinleştirin
Downloads
-
Industry brochure battery industry