- 尺寸
- 10.5 x 45 x 75.5 mm
- 接口
- 电缆,2.00 m,PUR
- 开关输出端
- PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程
- 开关频率
- 100 Hz
- 模拟输出端
- 模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA
- 外壳材料
- PBT
- 环境温度
- -10...70 °C
- 工作电压Ub
- 15~30 VDC
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 防护等级
- IP40
- 时间功能
- 接通和关闭延时可编程
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC003015
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02