931.50 CNY
面价
由于技术原因,目前无法从服务器上检索到您的个人条件。因此,价格计算是指清单价格。我们将接受你的订单。只要能检索到您的条件,就会创建一张包含您的价格的发票,并通过电子邮件发送给您。因此,目前只能通过发票付款。
是否可订
正在加载...
预计交付日期:3-4 周
- 尺寸
- 40 x 123.6 x 117.6 mm
- 规格
- DIN轨道
- 紧固
- 帽式导轨安装
- 外壳材料
- 金属
- 接口
- 端子, 0.25 mm²...4 mm²
- 输入电压
- 100~240 V AC,单相
- 输出额定电压DC
- 24 V
- 输出额定电流
- 5 A
- 防护等级
- IP20
- 许可/一致性
-
CE
cURus
cULus
WEEE - 环境温度
- -20...70 °C
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01