- 接口
- 插接器,M12x1.公头
- 规格
- 机器照明
- 尺寸
- Ø 20 x 250 mm
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 材料
-
铝 阳极化,自然色
Acryl glass - 发光面
- 170 x 16 mm
- 反射角
- 120 °
- 光线类型
- LED,白光,散射
- 光强度
- 560 lm
- 色温
- 4000 K
- 环境温度
- -20...40 °C
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - 防护等级
- IP67
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 8.1
- 27-11-90-10
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45