登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCC08C0

自接线接插件

订购代码:

BCC M434-0000-2A-000-43X434-000

正在加载...
接口
M12x1公头,直头,4针,A编码
可连接触点的数量
4
连接截面
0.14...0.34 mm²
绞线固定
绝缘位移连接技术
电缆直径D
3.5...6 mm
工作电压Ub
125 VDC / 125 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67
环境温度
-40...85 °C
许可/一致性
CE
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • 废弃处理

辅助调节装置/ 工具

ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02