登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BCM0003

可用的

S-BCM R

订购代码:

BCM R16E-004-CI02-01,5-S4

正在加载...
功能
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度
振动,频率范围
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
振动,测量轴数量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度,测量范围
-40…+80 °C
测量工作电压Ue DC
24 V
接口
IO-Link 1.1.3
接口
电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.5 m,PUR
外壳材料
Stainless steel 1.4404 (316L)
防护等级
IP67,IP68,IP69K
环境温度
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

状态监控工具包

用于状态监控传感器的支架

ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90