登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BES02ZR

S-BES G EX

订购代码:

BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX

正在加载...
推荐配件
尺寸
Ø 6.5 x 30 mm
结构
D6.5
安装
齐平
作用范围
1 mm
接口
NAMUR
开关频率
2000 Hz
外壳材料
黄铜, 不含镍涂层
感应面,材料
PBT/热固塑料
接口
电缆,2.00 m,PVC
工作电压Ub
7.7~9 VDC
环境温度
-20...70 °C
防爆类别
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 1G (EPL Ga)
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

信号放大器

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01